这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9081A-MEU 蓝牙微小增强更新

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

M9081A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9081A-MEU
  • Latest enhancements to the Bluetooth X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
M9081A-2TP Bluetooth measurement application, transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • no image available M9081A 蓝牙® 测量应用软件 

    M9081A 蓝牙® 测量应用软件

    • 兼容蓝牙®核心标准 2.1 版本 + EDR 和低功耗
    • 根据标准执行一键式合格/不合格测量
    • 支持 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高性能 PXI VSA
       

  • N9081A Bluetooth transmit analysis for DH1 image N9081A 蓝牙测量应用软件 

    N9081A 蓝牙测量应用软件

    N9081A 蓝牙®测量应用软件提供一键式射频发射机测量,适用于蓝牙基本速率、EDR 和低能量技术。

相关产品和解决方案

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道