这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9077A-6TP WLAN 802. 11ah 测量应用软件,可转移永久许可证

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

M9077A-6TP
WLAN 802.11ah measurement application, transportable perpetual license 

WLAN 802.11ah measurement application, transportable perpetual license

M9077A-6TP
  • Supports standard formats: 802.11ah
  • Support modes: all bandwidth defined as 1/2/4/8/16 MHz, and MCS 0-10
  • Enables one-button measurements for spectrum and modulation analysis
  • License key upgradeable
  • Also available as a post-purchase upgrade
M9077A-2TP WLAN 802.11a/b/g measurement application, transportable perpetual license
M9077A-3TP WLAN 802.11n measurement application, transportable perpetual license
M9077A-4TP WLAN 802.11ac measurement application, transportable perpetual license
M9077A-MEU Minor enhancement update

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • no image available M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 测量应用软件 

    M9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac 测量应用软件

    • 符合 802.11a/b/g/j/p、802.11n 和 802.11ac IEEE 系列标准,可用于 WLAN 设计/制造测试
    • 带宽高达 160 MHz,支持 802.11ac 测量
    • 根据标准执行一键式合格/不合格测量
    • 支持 M9391A PXI VSA 和 M9393A PXI VSA
       

  • N9077A image N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 测量应用软件 

    N9077A WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax 测量应用软件

    N9077A WLAN 量测应用软件针对符合标准的 IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax WLAN 发射器测试仪,提供可单键执行的射频符合性测量,以加速推展 WLAN 发射器从研发到制造的程序

相关产品和解决方案

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道