这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9071A-MEU GSM/EDGE/Evo 微小增强更新

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M9071A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

M9071A-MEU
  • Latest enhancements to the GSM/EDGE/Evo X-Series measurement application for modular vector signal analyzers
M9071A-2TP GSM/EDGE measurement application, transportable perpetual license
M9071A-3TP EDGE Evo measurement application, transportable perpetual license
M9071A-XTP GSM/EDGE combined measurement application, transportable perpetual, license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • no image available M9071A GMS/EDGE/Evo 测量应用软件 

    M9071A GMS/EDGE/Evo 测量应用软件

    • GSM/EDGE/EDGE Evo,包括符合 3GPP GERAN 标准的 VAMOS 和多载波 BTS(MCBTS) 
    • BTS/MS 射频发射机测量
    • 根据标准执行一键式合格/不合格测量
    • 支持 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高性能 PXI VSA
       

  • N9071A EDGE Evolution 32QAM HSR EVM image N9071A GSM / EDGE 测量应用软件 

    N9071A GSM / EDGE 测量应用软件

    N9071A GSM / EDGE 测量应用软件

相关产品和解决方案

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道