这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W9080B-MEU LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application Minor Enhancements Update

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA 

    W9080B LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application for CXA

    • LTE and LTE-Advanced FDD per 3GPP release 8 to 11
    • Uplink and downlink in a single option
    • Carrier aggregation with up to five component carriers
    • Runs inside CXA signal analyzer with Windows 7 operating system (standard)

  • no image available N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件 

    N9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件

    • 按照 3GPP 第 8 版到第 12 版标准进行 LTE 和 LTE-Advanced FDD 信号分析
    • 使用单一选件提供上行链路和下行链路测量
    • 多达 5 个子载波的载波聚合