这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

M9182A
PXI 数字万用表,6 ½ 位,高性能 

PXI 数字万用表,6 ½ 位,高性能

M9182A
  • 测量速度高达 4,500 读数/秒
  • 精度高达 40 ppm
  • 10 种内置测量
  • 能够轻松控制仪器并将数字万用表整合到现有的系统中
1,790
M9183A
PXI 数字万用表,6 ½ 位,增强性能 

PXI 数字万用表,6 ½ 位,增强性能

M9183A
  • 测量速度高达 150K 读数/秒
  • 精度高达 40 ppm
  • 低时延,66 µs 读数间隔
  • 各种内置测量
  • 直流源
2,685
M9185A
PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器  

PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器

M9185A
M9185A 是一款全独立式隔离 D/A 转换器,能够在多达 8 至 16 个并行通道中提供高电压电平。
0
M9186A
PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

M9186A
隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。
4,454
M9187A
PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V 

PXI 数字 IO: 32 路输入,32 路输出,0.3V 至 50V

M9187A
Monitor digital states or control external devices with 32 inputs/32 outputs.
1,961
M9188A
动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA 

动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA

M9188A
  • 单插槽 PXI 动态数字模拟转换
  • 输出电压:0 至 +30 V,输出电流:0 mA 至 +20 mA
  • 16 个可同时工作的隔离通道
  • 16 位分辨率,500kSa/s 更新速率/通道
4,282
M9216A
PXI 32 通道高压数据采集 

PXI 32 通道高压数据采集

M9216A
M9216A 是一款多通道、宽电压量程的测量单元,能够同时在多通道中采集动态正电压电平,是汽车电子应用中自动化测试设备(ATE)的理想选择。
5,644
N6700C
小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽 

小型模块化电源系统主机,400W,4 插槽

N6700C

Keysight N6700C 是一款 400 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

3,118
N6702C
小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽 

小型模块化电源系统主机,1200W,4 插槽

N6702C

Keysight N6702C 是一款 1200 W 1U 高 4 插槽模块化电源系统主机,可容纳 1 至 4 个任意组合的 N6700 系列直流电源模块。

4,649
N6972A
先进电源系统――直流电源,40 V,50 A,2000 W 

先进电源系统――直流电源,40 V,50 A,2000 W

N6972A
  • 适用于需要高性能的自动测试设备(ATE)应用。
6,853

相关软件产品

  • TestExec SL 5.1 for Windows XP TestExec SL 软件 

    TestExec SL 软件

    TestExec SL是一款高度灵活的测试执行软件,适用于多种行业的电子制造功能性测试应用。

相关产品和解决方案

  • TS-5040 Functional Test System TS-5040 TS-5040 功能测试系统 

    TS-5040 TS-5040 功能测试系统

    专业的 TS-5040 入门级功能测试系统可将功能从刚好够用扩展至功能完备,非常适合您的测试开发需求。

  • TS-5400 Series 2B Automotive Functional Test Platform TS-5400 系列 II 汽车电子功能测试系统,带有 Mac Panel 接口 [已淘汰] 

    TS-5400 系列 II 汽车电子功能测试系统,带有 Mac Panel 接口 [已淘汰]

    TS-5400 汽车电子功能测试系统可加快汽车电子设备制造商进行功能测试的速度。

  • M9185A PXI 8/16-Channel Isolated D/A Converter M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 

    M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器

    M9185A 是一款全独立式隔离 D/A 转换器,能够在多达 8 至 16 个并行通道中提供高电压电平。

  • TS-5020 Automotive Functional Test Platform TS-5020 汽车电子功能测试系统(胎压监测系统追加解决方案) 

    TS-5020 汽车电子功能测试系统(胎压监测系统追加解决方案)

    是德TS-5020 汽车功能测试系统是为汽车电子设备制造商提供的一款低成本、可扩展的解决方案,是测试低频(交流和直流)和高频(射频)模块的理想选择。

  • M9186A M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

    M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

    隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。

  • no image available TS-8989 PXI 功能测试系统 

    TS-8989 PXI 功能测试系统

    • 信号切换:高达 104 x 4 矩阵
    • 负载切换:高达 8 通道 x 40A,32 通道 x 7.5A 和 72 通道 x 2A
    • 测量:6.5 位数字万用表,支持任意基于 cPCI、PXI-1 的测量仪器,包括数字转换器。

  • no image available M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA 

    M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA

    • 单插槽 PXI 动态数字模拟转换
    • 输出电压:0 至 +30 V,输出电流:0 mA 至 +20 mA
    • 16 个可同时工作的隔离通道
    • 16 位分辨率,500kSa/s 更新速率/通道

  • M9183A Digital Multimeter 6.5 digit Enhanced Performance PXI M9183A PXI 数字万用表,6 ½ 位,增强性能 

    M9183A PXI 数字万用表,6 ½ 位,增强性能

    • 测量速度高达 150K 读数/秒
    • 精度高达 40 ppm
    • 低时延,66 µs 读数间隔
    • 各种内置测量
    • 直流源