这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

功能

  • 一体化综合解决方案包括 8 插槽 PXI 机箱和 11 插槽模块化开关/负载单元
  • 支持高达 40 A 的电流切换,提供回扫保护
  • 使用 20 mA 电流源进行高达 +30 V 的多传感器仿真,包括可能输出高达 100V / 20mA 或 16V / 200mA 电压/电流的强制电流测试
  • 支持多达 100 个测试节点的被测器件(DUT)

应用和软件

  • 参考解决方案提供适用于车身和安全控制单元的输入信号,例如压力传感器、位置传感器、离散开关等。
  • 使用参考解决方案中的负载卡,可以轻松测量车身控制单元 — 电机驱动、继电器或制动器 — 的输出驱动信号,无需开发电流传感电路(已包含在负载卡设计中)
  • 参考解决方案包括 Keysight TestExec SL — 一款可定制的、高度灵活的测试程序,配有预定义的测试与测量例程库,可用于汽车电子测试领域
  • 测试工程师借助这个包含 250 个例程的程序库,快速创建测试计划和排序,例如生成车轮转速传感器的信号
     

描述

是德科技汽车车身和安全测试参考解决方案是一套完整的、现成可用的软硬件解决方案,能够帮助汽车车身和安全电子设备制造商加快进行电子功能测试系统的开发、集成和部署。这个经济高效、灵活、随时可用的解决方案提供 10 年典型使用寿命,以及全球支持。