这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • no image available M9063A 模拟解调测量应用软件 

    M9063A 模拟解调测量应用软件

    • 显示调制标度:AM 深度、FM/PM 偏差、THD、SINAD、FM Stereo
    • 可以选择检波器对模拟调制信号进行分析:Peak+、Peak-、(Pk-Pk)/2 和 RMS
    • 支持 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高性能 PXI VSA
       

  • no image available M9064A VXA 矢量信号分析测量应用软件 

    M9064A VXA 矢量信号分析测量应用软件

    • FFT 频谱分析
    • 用于猝发分析的时域分析工具
    • 通用模拟和数字调制分析
    • 支持 M9391A PXI VSA 和 M9393A 高性能 PXI VSA
       

  • no image available M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件 

    M9080B LTE/LTE-Advanced FDD 测量应用软件

    • LTE FDD 符合 3GPP 第 8 版到第 11 版标准
    • 使用单一选件提供上行链路和下行链路测量
    • 对多达 5 个子载波实施载波聚合
    • 根据标准执行一键式合格/不合格测量
    • 支持 M9391A PXIe VSA 和 M9393A 高性能 PXIe VSA
       

  • no image available M9082B LTE/LTE-Advanced TDD 测量应用软件 

    M9082B LTE/LTE-Advanced TDD 测量应用软件

    • LTE TDD 符合 3GPP 第 8 版到第 11 版标准
    • 使用单一选件提供上行链路和下行链路测量
    • 对多达 5 个子载波实施载波聚合
    • 根据标准执行一键式合格/不合格测量
    • 支持 M9391A PXIe VSA 和 M9393A 高性能 PXIe VSA
       

相关产品和解决方案

  • no image available M9420A VXT PXIe 矢量收发信机 

    M9420A VXT PXIe 矢量收发信机

    • 60 MHz 至 3.8 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、80 或 160 MHz 分析带宽
    • 内置 FPGA 算法,支持快速的功率和功率伺服(标配)
    • 可选全双工端口和半双工端口
    • 可通过售后升级提供

  • no image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port

  • no image available M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 

    M9381A PXIe 矢量信号发生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • no image available M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-mPXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz 至 3、7.5、13.6 或 26.5 GHz
    • 高达 25 MHz 分析带宽
    • 可选择扫描模式和 FFT 模式
    • 通用测量应用软件
       

  • no image available M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz 

    M9290A CXA-m PXIe 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • no image available M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz 

    M9391A PXIe 矢量信号分析仪: 6 GHz

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 40 MHz(标配)、100 或 160 MHz 分析带宽
    • 支持多达 8 个时间同步的相位相干通道

  • no image available M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz 

    M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪:50 GHz

    • 9 kHz 至 8.4 GHz、14 GHz、18 GHz 或 27 GHz
    • 使用选件 FRX,频率范围可扩展到 50 GHz(频率最低是 3.6 GHz)
    • 分析带宽为 40 MHz(标配)、100 MHz 或 160 MHz,选件 WB1 提供宽带中频输出
    • 多达 4 个时间同步通道

  • no image available M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz

    • 1 抽槽 PXIe 模块
    • 5 个 100 MHz 输出
    • 1 个 10 MHz 输出
    • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
    • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
       

  • no image available M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器 

    M9037A PXIe 高性能嵌入式控制器

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHz 处理器
    • 240 GB 前可移动固态硬盘
    • 高达 16 GB RAM 内存
       

  • M9181A PXI Digital Multimeter M9181A M9181A PXI 数字万用表,6½ 位,基本特性 

    M9181A M9181A PXI 数字万用表,6½ 位,基本特性

    Keysight M9181A 是一款具有基本特性的 1 插槽 PXI 数字万用表。