这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,从左翼,无 RC,160 针直连

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

B4661A
用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

用于逻辑分析仪的存储器分析软件

B4661A
  • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
  • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
  • 后期处理一致性测试工具和实时一致性测试工具

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available W4641A 逻辑分析仪 DDR4 x16 双翼 BGA 内插探头,连接 61 针 ZIF 

    W4641A 逻辑分析仪 DDR4 x16 双翼 BGA 内插探头,连接 61 针 ZIF

    • 行业尺寸最小的 DDR4 x16 BGA 内插探头,支持 3.3 Gb/s 以上的数据速率
    • 为所有地址、命令、控制信号和数据信号提供连接
    • 提供数据流量监测
    • 支持 DDR4 信号 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available W4643A DDR4 x4/x8 BGA 内插器,适用于逻辑分析仪,可以连接到 61 针 ZIF 

    W4643A DDR4 x4/x8 BGA 内插器,适用于逻辑分析仪,可以连接到 61 针 ZIF

    • 业界最小的 DDR4 x4/x8 BGA 内插器,专为支持超过 3.3 Gb/s 的数据速率而设计
    • 提供所有地址、命令、控制和数据信号的连接
    • 提供对数据流量的监测
    • 支持对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件 

    U4164A 逻辑分析仪模块,配有高达 4 Gb/s 的状态模式选件和 10 GHz 时序模式选件

    • 高达 4 Gb/s 状态模式速度选件
    • 四倍采样状态模式可以通过单一探测点提供双阈值 4 采样
    • 状态模式时钟滞后设置