这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 5,636

典型配置  

典型配置

N7016A Type-C low-speed signal access and control fixture

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • Agilent N2871A Passive Scope Probe Photo N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m 

    N2871A N2871A 无源探头,10:1,200 MHz,1.3 m

    N2871A 无源探头具有 DC 至 200 MHz 的带宽和 10:1 的衰减系数,可以满足各种测量需求

  • 1130a系列探头 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • 单端浏览器套件 E2678B InfiniiMax 单端/差分探头前端和附件 

    E2678B InfiniiMax 单端/差分探头前端和附件

    • 12 GHz 带宽
    • 低负载,差分输入电容 < = 270 fF
    • 4 英寸长引线可以将探测范围延伸到 DIMM 插槽等紧密空间

  • U1880A N7015A C 型高速测试夹具 

    N7015A C 型高速测试夹具

    • 去嵌入带宽高达 30 GHz
    • 提供发射机测量所用的测试点和探测接入
    • 可对 USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3 和 MHL 3.3/SuperMHL 进行信号验证和调试

  • 1130a系列探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值