N7016A C 型低速测试夹具
产品状态: | 已停产 | 尚提供支持 |
---|
此产品已经停产
该产品的可替代产品:
主要特性与技术指标
- 通过卡式 C 型电缆连接到 N7015A C 型高速夹具,可传送 CC1、CC2、SBU1、SBU2、Vbus 和接地信号
- 对仅使用电缆的连接提供端接控制,或仿真上游/下游设备
- 从 USB 器件中分离出 USB 3.1 信号,以进行系统故障诊断和控制
- 允许使用示波器探头探测 CC1、CC2、Vbus、D+、D- 信号,从而完成深入的信号分析
- 加载 VConn 并仿真系统环境
- 以电子方式切换连接,以改变有源 USB 3.1 高速端口
- 分离出 Vbus 信号,并使用电源控制器或外部电源驱动
描述
N7016A C 型低速测试夹具可以管理 N7015A C 型高速测试夹具的电源线和控制线,支持端接要求和测试配置,以及到功率输出控制器的连接。
N7016A 通过卡式 C 型电缆连接到 N7015A C 型高速测试夹具,可传送 CC1、CC2、Vbus 和接地信号。它可从 USB 器件中分离出 USB 3.1 信号,以进行系统故障诊断和控制;还支持用户使用高阻抗的无源探头对 CC1、CC2、Vbus 信号进行探测,从而完成深入的信号分析。N7016A 可对仅使用电缆的连接提供端接控制,或仿真上游/下游设备。它能够同时以电子方式切换连接(以改变有源 USB 3.1 高速端口)和分离 Vbus 信号,然后使用电源控制器或外部电源驱动。它还可以加载 VConn 并仿真系统环境。