这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 11,758

典型配置  

典型配置

N7015A Type-C high-speed plug test fixture

  • N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
N7015A-017 USB type C receptacle adapter
N2787A
Probe positioner- 3D 

Probe positioner- 3D

N2787A
具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent 83059B Product Photograph 83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz 

    83059B Coaxial Adapter, 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz

    The Keysight 83059B instrument-grade 3.5-mm female to 3.5 mm female coaxial adapter offers outstanding performance to 26.5 GHz.

  • Agilent 11904B_1 Product Photograph 11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz 

    11904B Adapter, 2.4 mm (f) to 2.92 mm (f), DC to 40 GHz

    The Keysight 11904B is a metrology-grade, 2.4 mm female to 2.92 mm female adapter with dc to 40 GHz operation.

  • N2787A N2787A 3D 探头定位器 

    N2787A 3D 探头定位器

    具有灵活关节臂的 3D 探头定位器

  • 1130a系列探头 1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产] 

    1130A InfiniiMax 系列1.5 GHz 探头 [已停产]

    InfiniiMax 1130A差分探头提供了1.5 GHz带宽及超低输入电容(0.32 pF),有效地完善了Infiniium 54830系列示波器

  • Agilent 11742A Product Photograph 11742A 阻断电容器,0.045 ~ 26.5 GHz 

    11742A 阻断电容器,0.045 ~ 26.5 GHz

    The 11742A blocking capacitor blocks dc signals below 45 MHz and passes signals up to 26.5 GHz.

  • 单端浏览器套件 E2678B InfiniiMax 单端/差分探头前端和附件 

    E2678B InfiniiMax 单端/差分探头前端和附件

    • 12 GHz 带宽
    • 低负载,差分输入电容 < = 270 fF
    • 4 英寸长引线可以将探测范围延伸到 DIMM 插槽等紧密空间

  • U1880A N7016A C 型低速测试夹具 

    N7016A C 型低速测试夹具

    • 提供功率输出测量所用的测试点和探测接入
    • 通过卡式 C 型电缆连接到 N7015A C 型高速夹具
    • 传送 CC1、CC2、SBU1、SBU2、Vbus 和接地信号

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件 

    N1021B 18 GHz 差分 TDR/TDT 探头套件

    间距可变的手持式差分探头套件,适用于带宽 >18 GHz 的 TDR/TDT 和 S 参数测量。

  • 1130a系列探头 1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz 探头

    • 带宽:1.5 GHz
    • 动态范围:+/- 2.5V
    • 直流偏置范围:探测单端信号时为 +/- 12V
    • 最大输入电压:30V 峰值