这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 11,758

典型配置  

典型配置

N7015A Type-C high-speed plug test fixture

  • N7015A-016 Type-C low-speed signal access and control fixture
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 20 GHz 带宽(-3 dB 时),去嵌入带宽高达 30 GHz
  • 可对 USB 3.1、DisplayPort 1.3、Thunderbolt 2/3 和 MHL 3.3/SuperMHL 进行信号验证和调试
  • 提供四个高速信号通道以进行信号测量或注入,并向次级夹具(N7016A C 型低速夹具)发送低速的电源线和控制线信号
  • 外形设计允许用户将两个夹具并排放置或上下叠放
  • 提供组件,充分利用是德科技一致性测试应用软件系列
  • 兼容 Infiniium V 系列、90000 X、Z 系列和已停产的 90000 Q 系列

描述

N7015A C 型测试套件提供业界领先的高达 30 GHz 的去嵌入带宽性能,可对 USB 3.1 10 Gbps 设计进行信号验证和调试,让其他高速信号标准支持 C 型连接器。

N7015A 高速 USB C 型夹具提供 4 个高速信号通道以进行信号测量或注入,并向次级夹具(N7016A)发送低速的电源线和控制线信号,以进行监控。这个灵活的夹具套件可为 USB 3.1 器件和主机(的上游和下游)端口提供信号接入和探测。N7016A 低速夹具可以管理 N7015A 的电源线和控制线,支持端接要求和测试配置,以及到功率输出控制器的连接。

它的外形设计允许用户将两个夹具并排放置或上下叠放。不论是并排还是堆叠放置,夹具都能满足技术指标中允许的最小间距。夹具的耐用设计确保夹具经过多次连接和断开也不会出现故障,适合在动态测试环境中使用。