这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N6850A 宽带全向天线

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available N6841A 射频传感器 

    N6841A 射频传感器

    Keysight N6841A 射频传感器是一款极其经济高效的器件,安装在不受天气影响的机箱中。它可以实施远程部署,提供近距离的信号监测和探测。

  • no image available N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz 

    N9912A FieldFox 手持式射频分析仪,4 GHz 和 6 GHz

    • 4, 6 GHz
    • Base is a cable and antenna analyzer
    • Optional spectrum analyzer, partial network analyzer, built-in power meter, partial vector voltmeter
    • Compliant with MIL-PRF 28800F Class 2
    • 2.8 kg or 6.2 lbs