特点

  • 输入频率:1 MHz 至 6 GHz
  • 输出频率:1 MHz 至 9 GHz
  • 最大输出功率(6 至 9 GHz,+ 10 dBm 输入):8 至 12 dBm

M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器可以与 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪配合使用。 这个模块可将来自信号源模块的源信号和本地信号分配给接收机。

M9340A PXIe vector network analyzer RF distributor

想要深入了解 M9340A?

需要帮助或遇到问题?