这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

81195A 光调制发生器软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

81195A-OSP Optical Signal Properties, transportable, perpetual License
81195A-RSP Real-time Signal Processing, transportable, perpetual License

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • SystemVue ESL 软件 

    SystemVue ESL 软件

    • 基带/物理层环境中卓越的射频保真度
    • 与测试的完美结合可增强设计在实际应用中的成熟度,并简化基于模型的设计流程
    • 适合网络化工作组的价格,可增进设计的重复使用,同时充分加强基带和射频设计团队的协作
       

  • MATLAB® 软件,用于 Agilent X 系列信号分析仪(MXA/EXA)和 PSA 频谱分析仪 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

相关产品和解决方案

  • N4392A Optical Modulation Analyzer N4392A 综合光调制分析仪 [已停产] 

    N4392A 综合光调制分析仪 [已停产]

    • 外形极为紧凑、便于携带且完全综合的光调制分析仪
    • 32 Gbaud 符号率
    • 63 GSa/s 采样率
    • 23 GHz 接收机带宽
    • 1527.6 至 1565.5 nm 波长范围

  • no image available M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案 

    M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案

    • 紧凑和完整的 ACO 测试解决方案
    • 使用专用控制软件执行激励响应测试
    • 多功能测试系统

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391A 光调制分析仪 

    N4391A 光调制分析仪

    光调制分析仪支持 400 Gb/s 至 1 Tb/s 传输市场中的先进调制方案。

  • no image available 函数发生器 / 任意波形发生器 

    函数发生器 / 任意波形发生器

    函数发生器和任意波形发生器,10、15、20、30、80 和 500 MHz……

  • no image available 相干传输测试仪器 

    相干传输测试仪器

    • 光调制分析仪
    • 测试速度高达 1 Tb/s 的仪器
    • N4391A、N4392A

  • no image available M8194A 120 GSa/s 任意波形发生器 

    M8194A 120 GSa/s 任意波形发生器

    采样率高达 92 GSa/s,并且在一个单插槽 AXIe 模块上提供 4 个通道,可以同时支持高达 64 GBaud 的信号。

  • M8190A M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • no image available M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • no image available M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • no image available M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 

    M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块

    • 支持多达 4 个 M8195A AWG 模块同步
    • 支持多达 16 个独立通道同步,可以生成复杂的信号情景
    • 可复验的自动通道同步
       

  • N4391A Optical Modulation Analyzer N4391B 光调制分析仪 

    N4391B 光调制分析仪

    光调制分析仪支持 600 Gb/s 至 1.2 Tb/s 传输市场中的先进调制方案。

  • no image available AXIe 任意波形发生器 

    AXIe 任意波形发生器

    Keysight AXIe 任意波形发生器可同时提供高分辨率和宽带宽、出色的无杂散动态范围以及超低的谐波失真。

相关行业和技术