这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 温度传感器和探头
- N7007A 极限温度无源探头
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N7007A 极限温度无源探头
可以在 -40 至 +85 °C 的极限温度范围内使用,不会影响测量性能
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
可以在 -40 至 +85 °C 的极限温度范围内使用,不会影响测量性能
特点
- 带宽:400 MHz
- 衰减比:10:1
- 输入阻抗(直流):10 MΩ//15.5 pF
- 工作温度范围:-40 至 +85 °C
- 工作湿度范围:<90%(40 °C)
- 电缆长度:2 m
- 最高输入范围:1 kV CAT II,600 V CAT III
当今的许多环境测试工程师在极限温度条件下仍在使用标准温度探头,这会对探头造成物理损坏。 环境测试工程师的另一种常见操作是在探头末端连接长导线,但这样做会导致电感过大、带宽降低而显著影响测量性能。 是德科技的 N7007A 单端无源探头可以解决这个问题。
N7007A 是一款 2 米长的 10:1 无源探头,其输入阻抗为 10 MΩ,带宽为 400 MHz。 这款探头可承受 -40 至 +85 °C 的温度。
需要帮助或遇到问题?