这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 585

典型配置价格 US$ 585

典型配置

N7007A Passive probe - 400 MHz, extreme temperature

典型配置价格 US$ 585

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 带宽:400 MHz
  • 衰减比:10:1
  • 输入阻抗(直流时):10 MΩ/15.5 pF
  • 工作温度范围:-40 至 +85 摄氏度
  • 工作湿度范围:<90%,40 摄氏度
  • 电缆长度:2 m
  • 最大输入范围:1 kV CAT II、600V CAT III

描述

很多环境测试工程师目前都在极端温度条件下使用标准温度探头,这会导致探头出现物理损坏。此外,在探头末端连接长电缆也是环境测试工程师的一个习惯做法,但长电缆会增加电感并降低带宽,导致测量性能显著下滑。是德科技可以通过 N7007A 单端无源探头帮助您解决上述问题。

N7007A 是一款 2 米长输入阻抗 10 MΩ、带宽 400 MHz 的 10:1 无源探头,支持 -40 至 +85 °C 的温度范围。