特点

  • 350 MHz 带宽
  • 1:1 衰减比
  • SMT 夹,使您可以脱手探测电容器
  • 双导线适配器,用于连接 2 引脚插座或其他附件
  • 随附替换弹簧和刚性探针
  • 随附短接地弹簧,以获得更佳性能
     

N7023A 电源点测探头适合与 Keysight N7020A 和 N7024A 电源探头配合使用。 N7023A 点测探头利用我们广受欢迎的无源探头的机械部件,为 N7020A 和 N7024A 电源探头打造了一个便捷的点测型附件。

N7023A 电源点测探头的设计注重方便性和易用性,具有 350 MHz 带宽,并且可以提供多种连接和探测选件。 这个点测探头有一个直径 2.5 mm 的紧凑型探针,可深入到外形紧凑的被测器件内部进行探测。 尖锐的探针采用弹簧加载,有助于保持稳定接触,防止被测器件滑落。 这个点测探头配有一个双导线适配器,用于连接标准的 0.1 英寸间距 2 引脚接头或其他附件。 它还配有一个 SMT 夹,让您可以脱手探测表面贴装电容器。

N7023A 电源点测探头仅与 N7020A 和 N7024A 电源探头兼容。 如需使用点测探头,只需从 N7020A/N7024A 电源探头上拧下主电缆,然后换上 N7023A 电源点测探头即可。

N7023A Power Rail Probe Browser

想要深入了解 N7023A?

需要帮助或遇到问题?