这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 234

典型配置价格 US$ 234

典型配置

N7013A Extreme temperature differential cable and accessory kit

典型配置价格 US$ 234

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

N2790A
N2790A 100 MHz 高电压差分探头 

N2790A 100 MHz 高电压差分探头

N2790A

价格: US$ 1,757

100 MHz 高电压差分探头
US$ 1,757
N2791A
25 MHz 高电压差分探头 

25 MHz 高电压差分探头

N2791A

价格: US$ 739

25 MHz 高电压差分探头
US$ 739
N2792A
200 MHz 10:1 差分探头 

200 MHz 10:1 差分探头

N2792A

价格: US$ 2,229

N2792A 200 MHz 差分探头可提供当今的高速功率测量所需要的优异的高速差分信号测量功能。
US$ 2,229
N2818A
200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口 

200 MHz 10:1 差分探头,AutoProbe 接口

N2818A

价格: US$ 2,464

  • 宽动态范围适用于各种应用:±20V 差分,±60V 共模
  • 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 1 MΩ//3.5 pF
  • 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源)
US$ 2,464
N7007A
极端温度无源探头 

极端温度无源探头

N7007A

价格: US$ 585

  • 10:1 无源探头,400 MHz 带宽
  • 工作温度范围: -40 至 +85 摄氏度
  • 非常适合广泛的通用极端温度应用
     
US$ 585
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A

价格: US$ 47

  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     
US$ 47

价格如有变更,恕不另行通知。