特点

可提供先进的测量功能,同时外形十分紧凑

Keysight E5061B 可以满足从低频到高频的各种电子元器件和电路的测量需求。 E5061B 非常适合用于无线通信、航空航天与国防、计算机、医疗、汽车、CATV 等行业。

免费试用 E5061B 软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 利用无线电能传输分析、时域分析等应用软件,可以将 E5061B 上的复杂测量变得更简单。

E5061B-010 时域分析/故障定位分析

在时域中确定电缆和连接器发生中断和不匹配的位置。

E5061B-005 阻抗分析

支持分析仪测量电容、电感器和谐振器等电子元器件的阻抗参数。

E5061B-006 无线电能传输分析

采用任意负载阻抗设置,实时测量线圈或谐振器之间的无线电能传输(WPT)效率。  

主要技术指标

内置端口数量
2 ports
最大频率
3 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
内置端口数量
最大频率
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
3 GHz
1 source
ENA
Benchtop
查看更多
应用:
S参数
Distance-To-Fault
Return Loss
Insertion Loss/Gain
LF Circuits (5 Hz)
扫描速度最高可达 201 个点:
9 ms
元器件:
电缆
Amplifiers
Resonators
DC-DC Converters/PDNs
Antenna/Coil/RFIDs
筛选器
LCR Components
动态范围:
120 dB
外观因素 :
Benchtop
Instrument Type:
Benchtop
最大频率:
3 GHz
内置端口数量:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
输出功率:
10 dBm
轨迹噪声:
0.005 dB rms
类型:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop

标准配置

E5061B ENA 网络分析仪

想要深入了解 E5061B?

需要帮助或遇到问题?