- 300 kHz至3 GHz
- 在测试端口处动态范围125 dB(典型值)
- 9.6 us/点扫描速度
- 0.001 dB rms迹线噪声
- 集成2、3和4端口,具有完整端口修正功能
- 用于非同轴测量的TRL/LRL校准
- 内置平衡测量有助于读取混合的模式S参数
- 嵌入/反嵌入式夹具和端口特性阻抗转换器
Keysight E5070A/B网络分析仪提供多端口器件和平衡器件测试所需要的通用测量能力。ENA系列提供二、三和四端口测量能力,可用于同时测量这些多端口器件中的所有信号通路。
ENA系列提供扩展的分析能力,如使用选通的时域转换,以及使用匹配电路嵌入、解嵌入和阻抗转换的混合模式S-参数测量。除了内置的Microsoft® Visual Basic for Applications (VBA)能力外,该分析仪还能通过它的COM和SCPI接口编程。
ENA系列有基于Windows的用户界面和10.4"英寸的大LCD显示。内装接口有GPIB、10/100BaseT Ethernet、USB、VGA和并行接口。