这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9069C 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面

出售方:

典型配置价格 US$ 9,984

典型配置

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 9,984

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N9069C-3FP Noise figure measurement application, fixed perpetual license
N9069C-3TP Noise figure measurement application transportable perpetual license

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • MATLAB® 软件,用于 Agilent X 系列信号分析仪(MXA/EXA)和 PSA 频谱分析仪 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得

相关产品和解决方案

  • no image available N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz 

    N8973B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 3.6 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 3.6 GHz 的频率范围
    • N 型(阴头)输入连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • no image available SNS 系列噪声源 

    SNS 系列噪声源

    • 与 NFA 系列噪声系数分析仪配合使用,可简化测量设置,并改善精度和可靠性,并自动下载电子版校准数据
    • 可作为售后升级选件

  • no image available N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz 

    N8974B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 7 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 7 GHz 的频率范围
    • N 型(阴头)输入连接器
    • 与SNS系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • no image available 346 噪声源系列 

    346 噪声源系列

    • 宽带噪声源可应用在大部分测量应用软件中,有着宽泛的频率、超噪比(ENR)和同轴连接器类型
    • 可作为售后升级选件
       

  • no image available N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz 

    N8975B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 26.5 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 26.5 GHz 的频率范围
    • N 型(阴头)输入连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • Agilent 16089D Product Photograph 16089D Alligator Clip Lead (4 Clips) [已停产] 

    16089D Alligator Clip Lead (4 Clips) [已停产]

    The Keysight 16089D makes it possible to measure odd-shaped components that cannot be measured with conventional fixtures.

  • no image available N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz 

    N8976B 噪声系数分析仪,多点触控,10 MHz 至 40 GHz

    • 综合解决方案提供 10 MHz 至 40 GHz 的频率范围
    • 2.4 mm(阳头)输入连接器
    • 与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz 

    N9030B PXA 信号分析仪,多点触控,2 Hz 至 50 GHz

    • 航空航天、国防、商业通信等要求极为严苛的应用中的基准
    • 先进的性能、灵活性、功能和可扩展性
    • 支持超过 25 种测量应用软件,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用测试

  • no image available N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz 

    N9020B MXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 50 GHz

    • 快速适应无线器件不断演进的测试要求
    • 通过硬件加速功率测量缩短测试时间,显示更新速率快,并且具有游标峰值搜索和快速扫描功能
    • X 系列应用软件提供一键式测量,显著简化测试

  • no image available N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz 

    N9010B EXA 信号分析仪,多点触控,10 Hz 至 44 GHz

    • 使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求
    • 获得对毫米波测量结果最经济高效的分析
    • 测量在大信号遮蔽下的最小信号

  • no image available N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz 

    N9000B CXA 信号分析仪,多点触控,9 kHz 至 26.5 GHz

    • 利用领先的低成本信号分析工具,应对基本的信号表征
    • 借助可选的内置跟踪发生器,可以执行经济高效的激励响应测量
    • X 系列测量应用软件添加重要功能

相关行业和技术