这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9069C 噪声系数测量应用软件,多点触控用户界面

出售方:

典型配置价格 US$ 13,179

典型配置

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license

典型配置价格 US$ 13,179

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

信号分析

  • 对放大器、转换器(包括多级转换器)和接收机的一键式噪声系数和增益测量,测量范围高达 50 GHz
  • 提供多被测器件校准例程和测量配置文件,可以加快对多个被测器件的噪声系数测量
  • 支持 Keysight SNS 系列噪声源和 346 系列噪声源
  • 与 U7227x 系列 USB 前置放大器结合使用,可以降低噪声系数测量的不确定度

测量

  • 测量包括噪声系数、增益、Y 因数、有效温度和热态/冷态功率密度
  • 使用测量不确定度计算器估算总体噪声系数不确定度
  • 应用指南《成功测量噪声系数的 10 条技巧》帮助优化测量和最大程度减少测量不确定度

性能(取决于硬件)

  • 仪器噪声系数:12.25 dB(1 GHz 处)、5.45 dB(1 GHz 处,使用 U7227A USB 前置放大器)
  • 仪器匹配:1.45(1 GHz 处)、1.54(使用 U7227A USB 前置放大器)

其他特性

  • 可升级许可证密钥
  • 可使用固定许可证和可转移许可证
  • 通过 USB、LAN 或 GPIB 实现编程,与 ESA、PSA 和 NFA 的代码兼容

描述

N9069C 噪声系数测量应用软件为 Keysight N9040B UXA 信号分析仪提供噪声系数和增益测量以及多点触控屏幕操作功能。该应用软件提供一键式噪声系数和增益测量,从而将 UXA 信号分析仪转变成噪声系数分析仪,帮助您设计、测试和制造自己的器件或接收系统。

噪声系数测量

  • 表征接收机和元器件(放大器和转换器)的噪声系数和增益,提供三种数据视图:图形、仪表和表格
  • 使用用户可定义的扫描时间和噪声源建立时间设置,实现更高的测试灵活性
  • 使用 UXA 信号分析仪中高达 26.5 GHz 的可选内置前置放大器,实施全功能测量
  • 使用 Keysight K 系列下变频器模块(N8975AZ)将噪声系数测量频率范围扩展到 110 GHz
     

相关行业和技术