这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- W2637A LPDDR BGA 探头
用于逻辑分析仪和示波器的 W2637A LPDDR BGA 探头
使用逻辑分析仪和示波器为调试和验证工作提供完整的信号拾取能力
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
Keysight W2637A LPDDR 球形栅格阵列(BGA)探头让您可以拾取完整的 LPDDR 和移动 DDR 信号,这些信号对于您使用是德科技逻辑分析仪和示波器进行调试和验证至关重要。 LPDDR BGA 探头能够探测行业标准 LPDDR SDRAM、LPDDR NVM 和移动 DDR SDRAM 上的数据流量。 这个探头适用于现有设计,无需预先计划或重新设计。 探头直接连接到 DRAM 球,让您能够全速工作,在不影响设计性能的情况下采集高速 LPDDR 信号。
该探头还提供 S 参数模型,可以与 InfiniiSim 结合使用进行去嵌入。
特性
- 使您能够拾取 LPDDR SDRAM、LPDDR NVM 和移动 DDR DRAM BGA 封装的信号
- 提供高达 400 Mb/s 传输速率和 1.5 GHz 带宽
- 内嵌式电阻器提供出色的信号隔离度,可以尽量降低电容负载效应
- 可通过 W2639A LPDDR 示波器适配器电路板和 E2678A 连接到示波器,也可通过 E5384A 或 E5826A 单端 ZIF 探头连接到逻辑分析仪
支持
- x16 封装(60 球)所有信号
- 如欲了解 LPDDR2/3/4 BGA 内插器的更多信息,请访问《是德科技数字 BGA 内插器产品目录》。
LPDDR BGA 探头还提供了 BGA 探头插座,可以非常方便地连接探头。
想要深入了解 W2637A?
需要帮助或遇到问题?