- 设置示波器,在 30 秒内即可显示 MIPI RFFE 协议解码
- 能够使用众多集成的软件协议级触发
- 通过在协议级查看数据包,节省时间并消除错误
- 使用时间关联的视图快速诊断串行协议问题,找出产生时序或信号完整性问题的根本原因
MIPI联盟开发出射频前端控制接口(RFFE)规范,为控制射频前端器件提供了通用和广泛适用的方法。前端器件有许多种类,包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、滤波器、开关、功率管理模块、天线调谐器和传感器等。RFFE主要是一种射频前端专用的控制接口,支持点到多点连通性的射频前端控制。RFFE 利用相当高的总线时钟频率(26 MHz),通过引入时间精确的触发机制,能够对多个器件中计时至关重要的功能进行控制。
RFFE 协议解码器能够更快更好地开发采用了 RFFE 技术的无线移动产品。协议分析应用软件使您能够从物理层测量快速转移到协议层测量,并提供软件触发能力。