自动化特性
- 自动完成 Infiniium 实时示波器进行的任意测量
- 使用可用的开关矩阵(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列)或定制开关矩阵,自动执行和定制化多通道接口测试
- 自动执行定制测试(提供可配置的变量和连接提示)
兼容性特性
- 完全兼容 Infiniium EZJIT+、InfiniiSim、InfiniiScan 和用户定义功能选件、MathWorks MATLAB
- 兼容 Infiniium 9000 和 S 系列示波器
- 在“软件试用和许可证”选项卡下,下载兼容 Windows ® XP 或更高版本的 UDA 开发环境
- 查找或分享用户定义应用软件,网址:www.keysight.com/find/share_uda
控制特性
- 控制任意符合 SCPI 标准的测试与测量设备
- 使用 Infiniium 远程编程接口(RPI)软件控制 UDA
- 控制外部仪器控制器(码型发生器、探头开关、温度箱等)
可扩展性
- 开发可插入到现有一致性应用程序中的扩展“插件”,包括 USB、PCIe ®、DDR、SATA、HDMI、MIPI、以太网等。
- 执行前期/后期处理脚本(MATLAB、LabView、Python、C++、Visual Basic 等)
- 操作被测器件控制器(以便发送特定测试码型、改变测试模式等)
- 管理整个测试计划,对用户设计进行全面验证和表征
用户定义应用软件(UDA)是一款用于 Infiniium 示波器的完全定制自动化测试应用软件。提供完全的自动化,包括控制其他测试与测量设备的能力。该开发环境现已提供免费下载,以便您开始创建自有的 UDA。您只需下载软件,在台式设备或示波器上安装,即可开始开发您需要的自动测试套件。
用户定义应用软件提供独特的灵活性(一致性测试软件无法提供)和易用性(现有其他自动化应用软件无法匹配)组合。用户定义应用软件由 Infiniium 团队创建,并在 Infiniium 示波器上运行。该软件具有与众多全球领先 Infiniium 一致性测试软件相似的外观和操作,例如 USB 3.0 和 SATA 6G,并且支持您控制所有测量。
您只需一个许可证即可在 Infiniium 示波器上创建并运行众多 UDA 和插件。您可以灵活创建各种软件套件——从简单的频率测量到最先进和最精确的抖动测试。
UDA 增添了一个特性:使用可用的开关矩阵(Keysight U3020AS26 和 BitifEye BIT-2100 系列)或定制开关矩阵,自动执行和定制化多通道接口测试。UDA 可切换多通道接口的被测信号,使您不必手动进行操作。它还支持测试方案功能,迭代运行不同的设备设置组合,并跟踪结果。它能够非常高效地执行多通道信号测试,节省大量时间。
Visual Basic 和 Windows 是微软公司在美国和/或其他国家的商标/注册商标。
PCIe® 是 PCI-SIG 在美国的注册商标和/或服务标识。