这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
W9082B-1FP
LTE TDD measurement application for CXA, fixed perpetual license 

LTE TDD measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9082B-1FP
  • LTE-TDD per 3GPP standard
  • Downlink and uplink in a single option
  • Analysis of all LTE channels and signals
  • Runs inside CXA signal analyzers with Windows 7 operating system (standard)
  • Available as a post-purchase upgrade
电话咨询
W9082B-1TP LTE TDD measurement application for CXA, transportable perpetual license US$ 25,596
W9082B-2FP
LTE-Advanced TDD measurement application for CXA, fixed perpetual license 

LTE-Advanced TDD measurement application for CXA, fixed perpetual license

W9082B-2FP
  • LTE-Advanced TDD per 3GPP Release 10/11 standard
  • Carrier aggregation of up to 5 contiguous/non-contiguous component carriers (CCs)
  • Clustered SC-FDMA and simultaneous PUCCH/PUSCH uplink analysis
  • Runs inside CXA signal analyzers with Windows 7 operating system (standard)
电话咨询
W9082B-2TP LTE-Advanced TDD measurement application for CXA, transportable perpetual license US$ 8,580
W9082B-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9082B-MEU
  • Latest enhancements to the W9082B LTE/LTE-Advanced TDD measurement application
  • Available as a post-purchase upgrade
电话咨询

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 跨越多个无线帧对 MAC、RLC 和 RRC 层消息进行解码和验证
    • 蜂窝通信、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • MATLAB® 软件,用于 Agilent X 系列信号分析仪(MXA/EXA)和 PSA 频谱分析仪 MATLAB 软件 

    MATLAB 软件

    • 创建任意波形
    • 定制测量/数据分析例程、仪器应用程序/测试系统
    • 自动化测量以及信号与报告生成
    • 可通过购买兼容仪器从是德科技直接获得