这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关软件产品

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 软件 

    W1461BP SystemVue Comms Architect 软件

    SystemVue 产品系列中的核心系统设计物理层(PHY)环境

  • no image available W1907BP 5G 前向基带验证捆绑套件 

    W1907BP 5G 前向基带验证捆绑套件

    • SystemVue 基准程序库的通用捆绑套件
    • 适用于兼容性/吞吐量/干扰研究的 5G、2G/3G/4G 和 MIMO 通道衰落功能
    • 由系统架构师、算法研究人员用于射频和基带(BB)协同验证和宽带测试与测量

  • Signal Studio 软件 

    Signal Studio 软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

  • 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 在多个无线帧中对 MAC、RLC 和 RRC 层信息进行解码和验证
    • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • no image available 信号优化器软件 

    信号优化器软件

    null

相关产品和解决方案

  • no image available 5G 信道探测参考解决方案 

    5G 信道探测参考解决方案

    • 生成高达 44 GHz 的信号,调制带宽达 2 GHz
    • 分析高达 50 GHz 的信号,分析带宽达 1 GHz
    • 信道间相位相干 < 1°,标称值
    • 板上 FPGA、实时数据处理,向 RAID 传输数据流的速率高达每信道 250 MB/s

  • no image available 谐波混频器 

    谐波混频器

    无需在毫米波频段上进行信号识别。Keysight M1970V/W 智能混频器具有改进的精度和高达 110 GHz 的工作频率范围,可为您提供更为智能的解决方案。

  • no image available DSAZ634A Infiniium 示波器: 63 GHz 

    DSAZ634A Infiniium 示波器: 63 GHz

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • no image available N9040B UXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz 

    N9040B UXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz

    • 高达 26.5 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 510 MHz 分析带宽
    • 出色的相位噪声
    • 带宽高达 510 MHz 的可升级实时频谱分析仪

  • no image available N9041B UXA 信号分析仪,多点触控,3 Hz 至 110 GHz 

    N9041B UXA 信号分析仪,多点触控,3 Hz 至 110 GHz

    • 高达 110 GHz
    • 旗舰级性能:5G、802.11ad、卫星、雷达等
    • 高达 5 GHz 分析带宽
    • 小于 xxx dBm/Hz 的 DANL

  • no image available M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz 

    M9383A PXIe 微波信号发生器,1 MHz 至 44 GHz

    • 1 MHz 至 14、20、31.8 或 44 GHz
    • 40 MHz(标配)、160 MHz、500 MHz 或 1 GHz IQ 调制带宽
    • 具有 1% EVM(28 GHz 时)、800 MHz 带宽的准 5G OFDM 信号

  • U9391F Comb Generator U9391F 梳状发生器,10 MHz 至 50 GHz 

    U9391F 梳状发生器,10 MHz 至 50 GHz

    Keysight U9391F 梳状信号发生器可用作 Keysight PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)的相位参考标准件。