自动化、高精度测试可节省您的时间
- 精度更高,更省时,并具有出色的可重复性
- 高级调试模式,可用于故障诊断
- 裕量分析和合格/不合格一致性测试报告
- 开关解决方案可支持自动多通道测试
支持的标准
- MIPI 联盟 M-PHY v3 第 5 部分电气特征规范
- MIPI 联盟 M-PHY 一致性测试套件 v3
要求
- 用于 Infiniium 系列示波器的 Infiniium 4.6 或更高版本软件
- MIPI M-PHY 一致性测试软件――选件
- 高速串行数据分析――选件和 EZJIT Plus 抖动分析――选件
- MIPI M-PHY 开关矩阵软件功能――选件
可扩展性
- 使用用户定义应用软件工具:
- 创建并全面整合定制测试、配置变量和连接指令
- 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或器件控制器
- 配置测试套件中的外部仪器
借助 Keysight U7249D MIPI M-PHY 一致性测试软件,用户可以快速而轻松地验证和调试嵌入式 M-PHY 数据链路。M-PHY 一致性测试软件可以自动对 DigRF v4、UniPro、LLI、UFS、CSI-3、SSIC 和 M-PCIe 体系结构执行 M-PHY 电气一致性校验表测试,并以灵活的报告格式显示结果。除了测量数据之外,该报告还提供裕量分析,显示您的产品在每项合格或不合格测试中与测试技术指标的接近程度。
借助自动化开关解决方案,工程师能够:
- 避免重复连接(和误差)――通过对多路总线进行自动化测试,可以简化测试
- 保持精度――工程师使用是德科技独有PrecisionProbe 或 InfiniiSim 来补偿开关路径损耗和偏移
- 定制测试 – 测试应用软件可以添加远程编程钩子接口和用户定义应用软件,以进行器件控制、设备控制和测试定制或脚本处理