这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N5393E PCI Express® 电气性能验证和一致性测试软件

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

自动化

  • 测试设置向导可以引导您完成测试选择、配置、连接、执行和结果报告
  • 显示测量连接设置,每次进行测试时可自动配置示波器设置
  • 测试结果报告将记录测试配置、完成的测量、合格/不合格状态、裕量分析及波形等
  • 开关解决方案可支持自动多通道测试

支持的标准

  • PCI Express® 1.0、1.1 发射机一致性测试和 PCI Express® 1.1、2.0 和 3.0 参考时钟测试(需要 20 GSa/s 采样率)
  • 所执行的电气测试范围比 SigTest 更为广泛
  • 用于 1.0a 和 1.1 分析时,分析结果与 SigTest 的结果一致
  • 支持使用可选的 InfiniiSim 波形转换工具套件对测试夹具和电缆进行去嵌入

系统要求

  • PCI-SIG® 一致性测试夹具
  • 串行数据分析
  • InfiniiSim 波形转换工具套件(可选)
  • PrecisionProbe 示波器电缆和探头校正(可选)

可扩展性

  • 使用用户定义的应用软件工具:
  • 创建并整合定制测试、配置变量和连接指令
  • 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或器件控制器
  • 对测试套件中的外部仪器进行配置

描述

PCI Express 电气性能验证和一致性测试软件可帮助您快速、轻松地验证和调试 PCI Express 设计。PCI Express电气测试软件可自动执行 PCI Express电气校验表测试,并以灵活的报表格式显示结果。除了测量数据之外,报告还提供裕量分析,显示您的器件在各项合格或不合格测试中与测试技术指标的接近程度。

PCI Express 电气测试软件整合了 PCI-SIG 的 SigTest 动态链接库(DLL),从而确保 PCI Express 的测量结果与使用独立 SigTest 软件的测量结果完全一致。

PCI Express 电气性能验证和一致性测试软件还可遵循 PCI Express 1.0a、1.1* 电气规范对新型芯片、附加卡和主板系统进行广泛的电气测试,参见基础规范第 4 部分和接口卡机电规范第 4 部分。除了全摆幅(800 mV)测试之外,该软件也可遵循 PCI Express 基础规范 1.0 版本的 PCI Express 体系结构移动图形小功率附录,对小功率半摆幅器件(400 mV)进行测试。

PCI Express 电气性能验证和一致性测试软件需要高速串行数据分析软件、一种获得 PCI-SIG 批准的一致性测试夹具(CBB2/CLB2/CLB3)、可选择的 Infiniium 示波器,以及至少两条 SMA/SMP 电缆或 InfiniiMax 有源差分探头。其中某些测量不能使用 PCI-SIG 一致性测试夹具,您可能需要自制或购买定制的测试夹具。