这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

多发射机场景生成器参考解决方案

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

优势

  • 仿真真实和动态的雷达威胁发射机信号环境,其中包含数千个发射机,每秒数百万个脉冲
  • 在不断变化的信号环境中快速设置复杂的到达角(AoA)测量,用于实时雷达威胁发射机排序和测向
  • 应用高性能、可靠的商用现货仪器中内嵌的是德科技先进技术,可以降低电子战测试系统的成本并减小其体积
  • 根据需要添加低成本 UXG 捷变信号发生器,可以增加脉冲密度和到达角仿真

高性能

  • 频率范围:10 MHz 至 40 GHz
  • 快速频率切换和幅度稳定:< 180 ns,列表模式(频率、幅度、相位)
  • 最小脉冲宽度:10 ns
  • 线性调频宽度:中心频率的 10 到 25%

测量应用程序及软件

  • 使用 N7660B Signal Studio 多发射机场景生成软件,创建优化性能的电子战场景,其中包括以脉冲描述字(PDW)为基础提供的到达角和运动目标(移动平台)
  • 使用量身定制的校准软件和通用是德科技测量接收机硬件,使多台 UXG 的时间、相位和/或幅度对齐

标配 3 年保修和免费的入门帮助
 

  • 让是德科技专家来设置和校准参考解决方案,并将它集成到您的测试系统中

描述

基于多台相干的 Keysight N5191A/93A UXG 捷变信号发生器,生成复杂和高脉冲密度的电子战场景,并同时仿真到达角(AoA)和运动目标(移动平台)。多发射机场景发生器参考解决方案由 UXG、校准硬件和软件,以及 Signal Studio 应用软件组成。Signal Studio 软件已经过配置,以仿真包括数以千计发射机的电子战场。

在保持相位连续性和重复性的同时快速进行跳频,这一功能使 Keysight UXG 捷变信号发生器能够仿真不同频率的多个脉冲多普勒雷达(多发射机),同时保持其原始相位。借助多台 UXG,您可以仿真电子战场景,其中包含数千个雷达威胁发射机和每秒数百万个脉冲(脉冲密度可以通过增加 UXG 的数量来扩展)。除了仿真高脉冲密度之外,创建所有射频脉冲上的到达角也极其重要,原因有两个:1) 到达角使电子战接收机可以将威胁局部化为中立;2) 到达角是一个主要的威胁排序参数,允许电子战接收机识别属于各个威胁的脉冲组。

创建到达角意味着:交错从不同端口(不同 UXG)发出的脉冲,这些脉冲的时间、相位、幅度相同或三者同时相同。为了正确交错这些脉冲,UXG 必须在相位、时间、频率和幅度上彼此对齐(校准)。多发射机场景发生器参考解决方案包括量身定制的校准例程,可以支持许多不同的测量接收机 ― PNA 和 PNA-X 矢量网络分析仪、Infiniium 示波器和 U2000 功率传感器,因此您可以选择适当的工具完成任务。这个校准过程最终会控制您在电子战接收机测试中仿真到达角的精度。

除了真实的到达角仿真之外,这个参考解决方案还具有其他优势,包括体积、成本和采购时间。传统电子战系统通常使用大型、昂贵的专有测试系统,这需要较长的研制和交付周期,并只能为持续不断的最终用户定制提供有限的支持。参考解决方案的硬件足够小,适合放置在工程师的试验台上,并且是使用商用现货测试设备配置而成,成本只是传统电子战测试系统的零头。由于采用的是商用现货硬件和软件,它可以在几个月内交付使用,而不需要等待几年,另外本身相比复杂的大型专有电子战系统来说更为可靠。