这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Y1242A 用于 M937xA PXI VNA 多端口配置的跳线电缆

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz 

    M9371A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 6.5 GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz 

    M9372A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz 

    M9375A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 26.5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz 

    M9370A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 4 GHz

    • 300 kHz 至 4 GHz 频率范围
    • 全双端口矢量网络分析仪
    • 可配置为多端口器件或多台 VNA

  • no image available M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz 

    M9373A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 14 GHz

    • 300 kHz 至 14 GHz 频率范围
    • 全双端口矢量网络分析仪
    • 可配置为多端口器件或多台 VNA

  • no image available M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz 

    M9374A PXIe 矢量网络分析仪,300 kHz 至 20 GHz

    • 300 kHz 至 20 GHz 频率范围
    • 全双端口矢量网络分析仪
    • 可配置为多端口器件或多台 VNA