这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 12

典型配置  

典型配置

N2858A Retractable hook tip

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • 10070D passive probe N2840A 无源探头,10:1、50 MHz、1.2 米 

    N2840A 无源探头,10:1、50 MHz、1.2 米

    • 带宽:DC 至 50 MHz
    • 电缆长度 1.2 米
    • 上升时间 7 ns
    • 衰减比 10:1
    • 输入电阻 10 MΩ(端接 1 MΩ 时)
    • 最大输入 300 V 有效值(或 >400V峰值),CAT I 和 CAT II
    • 兼容 配有 1 MΩ 输入的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 系列示波器
       

  • 10070D passive probe N2841A 无源探头,10:1、150 MHz、1.2 米 

    N2841A 无源探头,10:1、150 MHz、1.2 米

    • 150 MHz 带宽无源探头
    • 衰减比 10:1
    • 1.2 米

  • 10070D passive probe N2842A 无源探头,10:1、300 MHz、1.2 米 

    N2842A 无源探头,10:1、300 MHz、1.2 米

    • 300 MHz 带宽无源探头
    • 衰减比 10:1
    • 1.2 m

  • 10070D passive probe N2843A 无源探头,10:1、500 MHz、1.2 米 

    N2843A 无源探头,10:1、500 MHz、1.2 米

    • 500 MHz 带宽无源探头
    • 衰减比 10:1
    • 1.2 米

  • 10070D passive probe N2853A 无源探头,10:1、350 MHz、2 米 

    N2853A 无源探头,10:1、350 MHz、2 米

    • 350 MHz 带宽无源探头
    • 衰减比 10:1
    • 2 米

  • 10070D passive probe N2856A 无源探头附件套件 

    N2856A 无源探头附件套件

    • 无源探头附件套件
    • 适用于 N2840A/41A/42A/43A/53A 无源探头
    • 探头标配附件包括替换附件

  • 10070D passive probe N2857A 无源探头鳄鱼夹接地 

    N2857A 无源探头鳄鱼夹接地

    • 鳄鱼夹接地引线
    • 12 cm
    • 适用于 N2840A/41A/42A/43A/53A 无源探头

  • 10070D passive probe N2859A 无源探头可替换探针 

    N2859A 无源探头可替换探针

    • 可替换探针
    • 适用于 N2840A/41A/42A/43A/53A 无源探头