这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 探头和探头附件
- N2843A 无源探头,10:1,500 MHz,1.2 米
N2843A 无源探头,10:1,500 MHz,1.2 米
具有 10 MΩ 大输入电阻;可调节提供低频和高频补偿。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
特点
- 直流至 500 MHz 带宽
- 1.2 米长电缆
- 700 ps 上升时间
- 10:1 衰减比
- 10 MΩ 输入电阻(端接 1 MΩ 电阻时)
- 300 V RMS(或 400Vpk)CAT I 和 CAT II 最高输入电压
- 兼容具有 1 MΩ 输入端的 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium系列示波器
- 探头 ID
Keysight N2843A 低成本无源探头具有 10:1 衰减比和 10 MΩ 大输入电阻。 这款探头可以调节提供低频补偿和高频补偿。
为得到尽量准确的测量结果,您应当对探头进行补偿,确保探头特征与示波器匹配。
N2843A 是 N2890A 的替代产品。 新产品在外形、尺寸、功能和价格上与所替代的旧产品完全相同。
扩展功能
关于 N2843A 无源探头(10:1,500 MHz,1.2 米)的特色资源
需要帮助或遇到问题?