这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M9709A AXIe 8 位高速数字转换器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

M9709A-C32 Thirty-Two Channels US$ 0
M9709A-DGT Standard Digitizer Firmware US$ 0
M9709A-F03 Bandwidth, 300 MHz US$ 0
M9709A-F05 Bandwidth, 500 MHz US$ 5,462
M9709A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195 US$ 0
M9709A-M10 Memory, 1GB, 32 MSamples/ch US$ 0
M9709A-M16 Memory, 16GB, 500 Msamples/ch US$ 10,467
M9709A-M40 Memory, 4GB, 128 MSamples/ch US$ 5,243
M9709A-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per channel US$ 13,083
M9709A-SVR Standard voltage range 5 Volts US$ 0
U5300A-111 SSMC Torque Wrench US$ 364

价格如有变更,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years US$ 1,659
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 3,123
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 电话咨询
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 电话咨询
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only US$ 8,347

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS 多通道采集软件

    • 通过独立的控制台来显示和配置几百个通道上的数据
    • 通过 LAN 实现远程操作,可以访问多个分布式系统
    • 适用于单次实验触发的高级特性
       

相关产品和解决方案

  • no image available 高速多通道数据采集系统和软件 

    高速多通道数据采集系统和软件

    • 拥有大量同步采集通道,能够以更小的空间提供卓越的测量保真度
    • AXIe 紧凑型模块化解决方案
    • 专为流体力学、聚变等离子体、粒子物理学中的大型实验而设计

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2 插槽机箱 

    M9502A AXIe 2 插槽机箱

    M9502A 用于可传输应用程序的 2 插槽 AXIe 机箱。 包括嵌入式系统模块和连接至外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5 插槽机箱 

    M9505A AXIe 5 插槽机箱

    M9505A 5 插槽 AXIe 机箱,包括嵌入式系统模块和连接外部控制器的第 2 代 x8 链路。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产] 

    M9536A AXIe 嵌入式控制器 [已停产]

    AXIe 嵌入式控制器,Intel Xeon 处理器,频率为 2.13 GHz,160 GB SSD,8 GB RAM

  • U1066A Acqiris 12位高速cPCI数字转换器 U1066A 12位高速cPCI数字转换器 [已停产] 

    U1066A 12位高速cPCI数字转换器 [已停产]

    12位CompactPCI数字转换器,2通道,高达420 MS/s,高达300 MHz带宽