这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

81606A-113 Wavelengths 1240nm - 1380nm
81606A-116 Wavelengths 1490nm - 1640nm
81606A-216 Wavelengths 1450nm - 1650nm
81000HI
Connector interface E-2000 (physical contact) 

Connector interface E-2000 (physical contact)

81000HI
81000KI
Connector interface SC 

Connector interface SC

81000KI
81000LI
LC Connector interface for source modules 

LC Connector interface for source modules

81000LI
81000NI
Connector interface, connector type FC - narrow key way 

Connector interface, connector type FC - narrow key way

81000NI
81000SI
Connector interface DIN 47256/4108 

Connector interface DIN 47256/4108

81000SI

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5CC Extended Warranty - RTK - 2 add'l years (Total 5 years) - For use in GCR Only

请与是德联系,了解选项定价。

相关软件产品

  • IL/PDL measurement system N7700A 光应用软件套件 

    N7700A 光应用软件套件

    N7700A 光应用软件套件是一个模块化软件平台,可以快速而方便地表征和分析光元器件与信号。

相关产品和解决方案

  • no image available 功率测量模块 

    功率测量模块

    功率测量模块

  • no image available 光偏振和色散解决方案  

    光偏振和色散解决方案

    The Keysight N778x Polarization Analysis and Control series offers high speed test instruments for high performance characterization and verification of optical components and sub-systems.

  • no image available Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关  

    Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关

    表征并行光元器件或并行测试光元器件需要使用一系列新型光测试设备....

  • no image available 固定激光源模块 

    固定激光源模块

    81655A, 81656A, 81657A, 81663A

  • no image available 连通性附件 

    连通性附件

    裸光纤连接解决方案、光连接器类型、光探头附件、光模块附件、前沿信息和附件

  • no image available 光波主机 

    光波主机

    光波万用表、光波测量系统、光波多通道系统

  • no image available Tunable System Sources 

    Tunable System Sources

    N7711A, N7714A

  • no image available 81607A 可调谐激光源,低 SSE,高性价比 

    81607A 可调谐激光源,低 SSE,高性价比

    • 绝对精度高达 ±3 pm 典型值
    • 双向扫描速度高达 200 nm/s
    • 低 SSE 实现卓越的隔离测量范围
    • 适用于无源光器件的高吞吐量测试和自动调节

  • no image available 81608A 可调谐激光源,大功率、低 SSE,高性价比 

    81608A 可调谐激光源,大功率、低 SSE,高性价比

    • > +12 dBm(典型值)峰值功率和低 SSE
    • 绝对精度高达 ±5 pm 典型值,扫描时高达 ±10 pm
    • 双向扫描速度高达 200 nm/s
    • 适用于经济高效的元器件生产测试和相干传输实验

  • no image available 81609A 步进可调谐激光源,大功率和低 SSE,基础型 

    81609A 步进可调谐激光源,大功率和低 SSE,基础型

    • 在 300 ms 内以 1 nm 步进,包括稳定
    • ±3 pm(典型值)波长可重复性
    • > +12 dBm(典型值)峰值功率和低 SSE
    • 适用于经济高效地测试宽带光器件