这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N89402A N8900 系列直流电源系统机架,支持高达 90 kW 功率和 540 A 电流输出,采用 400 VAC 输入

出售方:

基本配置价格 US$ 19,080

典型配置  

典型配置

N89402A Rack for N8900 Series DC power up to 90 kW, 400 VAC input, low current output

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N8954A
Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 90 A, 15000 W, 400 VAC 

Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 90 A, 15000 W, 400 VAC

N8954A
Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。
N8955A
Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 60 A, 15000 W, 400 VAC 

Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 60 A, 15000 W, 400 VAC

N8955A
Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。
N8957A
Autoranging System DC Power Supply, 1500 V, 30 A, 15000 W, 400 VAC 

Autoranging System DC Power Supply, 1500 V, 30 A, 15000 W, 400 VAC

N8957A
Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

请与是德联系,了解选项定价。

R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • no image available N8954A 自动量程调节直流电源,500 V,90 A,15000 W,400 VAC 

    N8954A 自动量程调节直流电源,500 V,90 A,15000 W,400 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • no image available N8955A 自动量程调节直流电源,750 V,60 A,15000 W,400 VAC 

    N8955A 自动量程调节直流电源,750 V,60 A,15000 W,400 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。

  • no image available N8957A 自动量程调节直流电源,1500 V,30 A,15000 W,400 VAC 

    N8957A 自动量程调节直流电源,1500 V,30 A,15000 W,400 VAC

    Keysight N8900 系列是支持自动量程调节(5 kW、10 kW 和 15 kW)的单路输出电源,提供 14 种不同的电压、电流和功率组合,电压为 208 VAC 或 400 VAC(总计 28 个型号)。