这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Y9080B 适用于 EXM 的 LTE FDD 测量和波形应用软件

产品状态: 已停产 | 尚提供支持
此产品已经停产

没有可替代产品

主要特性与技术指标

特性

  • 支持符合 3GPP 第 9 版标准的测量
  • 能够直接连接 Signal Studio,并提供无限回放 LTE FDD 波形的功能
  • 基于标准的一键式测量,包括合格/不合格测试
  • 使用 EXM 上行链路序列发生器进行单次采集多项测量,可为无线设备生产提供出色的测量速度

测量

  • 使用 EXM 进行用户设备(UE)测试:EVM、频率误差、I/Q 偏置、频谱平坦度、带内辐射、发射开/关功率、信道功率、占用带宽、ACP 和 SEM
  • 多种颜色编码的结果视图:EVM 与子载波、EVM 与符号、EVM 与时隙、EVM 与资源块(RB)、检波分配(子载波与符号)、误差汇总表、帧汇总表等

使用权限特性

  • 可升级许可证密钥
  • 同时提供固定许可证和可转移许可证
  • SCPI 远程用户界面

描述

LTE FDD 测量和波形应用软件可帮助您轻松实现当前多制式器件的生产测试目标。它可以快速执行标准测量,确保被测器件符合 3GPP 第 9 版标准。EXM 配有灵活的序列发生器,它使用了单次采集多项测量(SAMM)技术,可以快速对您的器件和模块进行校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果视图可帮助您迅速识别和快速解决问题。LTE FDD 测量应用软件和 EXM 配合使用,可让您快速启动试生产并优化全面量产过程。