特性
- 符合 3GPP 99 版至第 8 版标准
- 能够直接连接 Signal Studio 并无限制地回放 W-CDMA/HSPA+ 波形
- 一键式标准测量,包括合格/不合格测试
- 使用 EXM 上行链路序列发生器进行单次采集多项测量,可为无线用户设备制造提供出色的测量速度
W-CDMA 测量
- 自动检测和分析 W-CDMA 信道和信号
- EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
- 信道功率、ACP、占用带宽和频谱发射模板
- PRACH 功率和时隙功率测量
HSPA(HSDPA/HSUPA)/HSPA+ 测量
- 自动检测和分析 4PAM-I/Q(16QAM)E-DPDCH、64QAM HS-PDSCH 以及适合测试模式 6 的预先设置
- 使用 DPCH/E-DPCH 配置设置对 HS-DPCCH、E-DPCCH 和 E-DPDCH 进行自动检测和功率测试计算
- EVM、峰值码域误差、频率误差、码域功率等
- 信道功率、ACP、占用带宽和频谱发射模板
使用权限特性
- 许可证密钥可升级
- 固定许可证和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
W-CDMA/HSPA+ 测量和波形分析应用软件可帮助您轻松实现当前多制式器件在生产过程中的测试目标。它能够快速执行标准测量,确保被测件符合 3GPP 99 版至第 8 版标准。EXM 包含灵活的序列发生器且采用了单次采集多项测量(SAMM)技术,可对您的器件和模块进行高速校准和验证,最大限度提高生产吞吐量。一旦问题出现,多个颜色编码的结果视图可帮助您迅速识别和解决问题。W-CDMA/HSPA+ 测量应用软件与 EXM 无线测试仪配合使用,可帮助您轻松快速地启动试生产,并优化全面量产过程。