这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 7,751

典型配置  

典型配置

N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, multiple ranges, 80 W, double-wide

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

N6786A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

请与是德联系,了解选项定价。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • 用于功能测试的 N6782A 2 象限电源/测量单元 N6783A-MFG 移动通信直流电源模块,0 至 6V/-2A,0 至 3A,18W 

    N6783A-MFG 移动通信直流电源模块,0 至 6V/-2A,0 至 3A,18W

    Keysight N6783A-MFG 移动通信直流电源模块具有多种先进特性,专为生产制造领域的工程师测试电池供电(移动)设备而设计。

  • 用于功能测试的 N6782A 2 象限电源/测量单元 N6783A-BAT 电池充放电模块,0 至 8V/-2A 至 3A,24W 

    N6783A-BAT 电池充放电模块,0 至 8V/-2A 至 3A,24W

    Keysight N6783A-BAT 电池充放电模块是一款专门设计的 2 象限基本型模块,适合电池供电(移动)设备设计人员使用。

  • no image available 电源/测量单元 

    电源/测量单元

  • 用于功能测试的 N6782A 2 象限电源/测量单元 N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 

    N6782A 用于功能测试的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6782A 是一款专为先进的器件功能测试任务而设计的电源/测量单元(SMU)。

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W 

    N6781A 用于电池耗电分析的 2 象限电源/测量单元,20 V、±1 A 或 6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6781A 是一款专为电池耗电分析而设计的电源/测量单元(SMU)。

  • 用于功能测试的 N6782A 2 象限电源/测量单元 N6784A 通用 4 象限电源/测量单元,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A,20 W 

    N6784A 通用 4 象限电源/测量单元,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A,20 W

    Keysight N6784A 是一款专为通用高精度供电和测量应用设计的电源/测量单元(SMU)。

  • no image available SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出 

    SMU 和 51-175W 直流电源、单路输出和多路输出

    理想的高性能台式和自动测试电源

  • 用于电池耗电分析的 N6781A 2 象限电源/测量单元 N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽 

    N6785A 适合电池耗电分析的电源/测量单元,多量程、80 W、倍宽

    Keysight N6785A 支持高达 20 V、8 A 和 80 W,是专为大型电池供电移动设备电池耗电分析设计的电源/测量单元(SMU)。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽 

    N6705C 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽

    N6705C 直流电源分析仪可显著提高向被测器件提供和测量直流电压和电流的效率。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705U 升级/N6705C 直流电源分析仪 

    N6705U 升级/N6705C 直流电源分析仪

    • N6705U 是一款升级型号,旨在使现有的 N6705A 和 N6705B 直流电源分析仪主机的用户升级/翻新其主机。

  • N6705B 直流电源分析仪 N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产] 

    N6705B 直流电源分析仪,模块化,600 W,4 个插槽,是德科技 低功耗测试专家 [已停产]

    N6705B 直流电源分析仪可显著提高向被测件提供直流电压和电流以及进行测量的效率。