这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 3,153

典型配置价格 US$ 4,163

典型配置

34470A Digital multimeter, 7 1/2 digit, Truevolt DMM

  • 34470A-DIG Digitizing and Advanced Triggering for 34470A Truevolt DMM license
  • 34470A-MEM 2M Memory for 34470A Truevolt DMM license
  • 34470A-120 120-volt ac line selection
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
    • BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation

典型配置价格 US$ 4,163

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

34470A-100 100-volt ac line selection US$ 0
34470A-120 120-volt ac line selection US$ 0
34470A-220 220-volt ac line selection US$ 0
34470A-240 240-volt ac line selection US$ 0
34470A-DIG Digitizing and Advanced Triggering for 34470A Truevolt DMM license US$ 436
34470A-GPB GPIB interface module for Truevolt series DMMs US$ 164
34470A-MEM 2M Memory for 34470A Truevolt DMM license US$ 272
34470A-SEC NISPOM and file security for Truevolt series DMMs license US$ 109
34470A-Z54 ANSI/NCSL Z540.3-2006 Calibration US$ 134
11059A
Kelvin Probe Set 

Kelvin Probe Set

11059A

价格: US$ 183

The Keysight 11059A kelvin probe set is compatible with the Keysight 34401A, 3458A, 34410A and 34411A digital multimeters.
US$ 183
11060A
表面贴装元件探头 

表面贴装元件探头

11060A

价格: US$ 35

Keysight 11060A 表面贴装元件探头采用镀金铍铜镊子设计,可轻松地接入表面贴装元件进行精确测量。
US$ 35
11062A
Kelvin 线夹套件 

Kelvin 线夹套件

11062A

价格: US$ 49

Kelvin 线夹套件
US$ 49
34131A
运输箱 

运输箱

34131A

价格: US$ 340

Transit Case 34131A Transit case for half-rack 2U high instruments (e.g., 34401A)
US$ 340
34133A
精密电子测试引线 

精密电子测试引线

34133A

价格: US$ 38

Keysight 34133A 精密电子测试引线专门用于小型元器件和元件密集的电路板。
US$ 38
34134A
直流耦合电流探头 

直流耦合电流探头

34134A

价格: US$ 544

Keysight 34134A 是一款应用广泛的钳式探头,可测量接地电流、电源纹波或系统的电流分配。
US$ 544
34136A
高压探头 

高压探头

34136A

价格: US$ 179

Keysight 34136A 高压探头可与具有 10 M 输入电阻的万用表结合使用。
US$ 179
34138A
Test Lead Set 

Test Lead Set

34138A

价格: US$ 30

Two test leads (one red and one black) with fixed sheath, alligator clips and needle point.
US$ 30
34162A
附件袋 

附件袋

34162A

价格: US$ 49

附件袋 34162A Keysight 34162A 是用于 33210A、33220A、34405A、34410A 和 34411A 的附件袋。
US$ 49
34171B
用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块 

用于 34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表的 34171B 输入端子模块

34171B

价格: US$ 235

Keysight 34171B 数字万用表输入端子连接器模块是一组两个连接器,通过简单可靠的方法把电线连接到全部五个输入端子。
US$ 235
34172B
34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表 

34172B 校准短路适用于 34460A/34461A/34401A/34410A/34411A/L4411A 数字万用表

34172B

价格: US$ 202

Keysight 34172A 可兼容 Keysight 34460A、34461A、34401A、34410A、34411A 和 L4411A 数字万用表。
US$ 202
34190A
机架安装套件 

机架安装套件

34190A

价格: US$ 65

Keysight 34190A(5063-9240)机架安装套件仅适用于将一台仪器安装在机架的左侧或右侧。
US$ 65
34191A
2U 双凸缘套件 

2U 双凸缘套件

34191A

价格: US$ 62

2U 双凸缘套件(包括基于 5063-9212 的两个 2U 镶条、若干螺钉和螺母)。
US$ 62
34194A
双锁连接套件 

双锁连接套件

34194A

价格: US$ 117

双锁连接套件(基于 5061-8769)。
US$ 117
34330A
30 A 分流器 

30 A 分流器

34330A

价格: US$ 99

Keysight 34330A 分流器是一个精度高达 0.001 Ω 的电阻器,装在一个由环氧基树脂填充的塑料外壳内。
US$ 99
3446GPBU
用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 Truevolt 系列数字万用表 

用户可安装的 GPIB 接口模块可用于 Truevolt 系列数字万用表

3446GPBU

价格: US$ 162

3446GPBU 是一个用户可安装的 GPIB 接口升级模块,适用于 Keysight Truevolt 系列数字万用表。
US$ 162
3446SECU
为 Truevolt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全 

为 Truevolt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全

3446SECU

价格: US$ 108

为 Truevolt 系列数字万用表添加 NISPOM 和文件安全。

US$ 108
BV0001B BenchVue Digital Multimeter App US$ 0
BV0001B-1FP Perpetual node-locked license BenchVue DMM, Control and Automation US$ 232
BV0001B-1FY 12 month node-locked license BenchVue DMM, Control and Automation US$ 88
BV0001B-1NP Perpetual floating license BenchVue DMM, Control and Automation US$ 325
BV0001B-1NY 12 months floating license BenchVue DMM, Control and Automation US$ 123
BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation US$ 302
BV0001B-1TY 12 months transportable license BenchVue DMM, Control and Automation US$ 115
E2308A
热敏电阻温度探头 

热敏电阻温度探头

E2308A

价格: US$ 69

Keysight E2308A 是一款通用的温度探头。
US$ 69
Y1133A
Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit 

Low-thermal External Digital Multimeter Scanning Kit

Y1133A

价格: US$ 450

The Keysight Y1133A Low-thermal external multimeter scanning kit enables system-level scanning and measurements between standalone Keysight multiplexers and digital multimeters(DMMs)
US$ 450

价格如有变更,恕不另行通知。

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years US$ 332
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 625
R-50C-011-MU-3 Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years US$ 365
R-50C-011-MU-5 Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years US$ 688
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years 电话咨询
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years 电话咨询
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years 电话咨询
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years 电话咨询
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years US$ 200

价格如有变更,恕不另行通知。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • no image available BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Pro 应用软件 [已停产]

    • 捕获和记录频谱分析仪和网络分析仪测量结果
    • 导出结果至常用工具,以便进一步分析
    • 点击一次切换模式

  • no image available BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产] 

    BV1001A BenchVue 测试流程应用软件 [已停产]

    • 快速构建定制的测试序列,将多台仪器组合在一起
    • 借助直观的测量分析来快速解析结果
    • 集成了 Keysight BenchVue 程序,具有易用性
       

  • no image available BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0001A BenchVue 数字万用表 Pro 应用软件 [已停产]

    • 测量显示
    • 数据记录和导出
    • BenchVue Mobile 支持

  • no image available BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产] 

    BV0011A BenchVue Universal Counter Pro 应用软件 [已停产]

    • 同时查看多个通用计数器的测量结果
    • 显示一个或多个计数器获得的单次测量结果、图表、表格或直方图
    • 只需几下点击,即可记录测量结果和导出数据

  • no image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [已停产]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

相关产品和解决方案

  • no image available 34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,Truevolt 数字万用表 

    34465A 数字万用表,6½ 位,34410A/34411A 替代产品,Truevolt 数字万用表

    • 6½ 位分辨率和 30 ppm 直流精度
    • 测量模式包括:连续、数据记录和数字化处理
    • 读数速率高达 50,000 个读数/秒

  • no image available 34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表 

    34461A 数字万用表,6½ 位,34401A 替代产品,Truevolt 数字万用表

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 完全兼容 Keysight 34401A 数字万用表,可以直接替代 34401A
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计

  • no image available 34460A 数字万用表,6½ 位,基础 Truevolt 数字万用表 

    34460A 数字万用表,6½ 位,基础 Truevolt 数字万用表

    • 以前所未有的方式显示数字万用表测量结果
    • Truevolt 提升您的测量信心
    • 同样由 34401A 数字万用表的设计团队所设计

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.