这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基本配置价格 US$ 1,522

典型配置价格 US$ 1,824

典型配置

34465A Digital multimeter, 6 1/2 digit, Truevolt DMM

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • 34465A-120 120-volt ac line selection
  • BV0001B BenchVue Digital Multimeter App
    • BV0001B-1TP Perpetual transportable license BenchVue DMM, Control and Automation

典型配置价格 US$ 1,824

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

  • 分辨率高达 6½ 位
  • 读数速率高达 50,000 个读数/秒
  • 存储器可以存储多达 200 万个读数
  • 电流范围为 1 µA 至 10 A
  • USB 和 LAN 接口,可选 GPIB
  • 支持 BenchVue 软件

描述

Keysight 34465A 6½ 位高性能 Truevolt 数字万用表提供更高的精度、速度和分辨率。

快速获得深入分析:Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等图形显示功能,有助于您更快速地获得深入分析。两款型号均提供数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。

测量低功率器件:能够测量极小的电流,凭借其 1 µA 量程和 pA 级分辨率可用于测量功率极低的器件。

保持已校准过的测量精度:自动校准可以补偿温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。

需要更高的测量精度和分辨率?查看 7½ 位 34470A 数字万用表

充满信心地测量您的信号,应对您的数字万用表测试挑战:查看测试挑战实例