这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

W4631A 用于逻辑分析仪的 DDR4 x16 BGA 内插器

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

您必须为基础产品添加选项,以获得估价。
W4631A-001 Quantity of 1 - DDR4 X16 BGA Interposer
W4631A-002 Quantity of 2 - DDR4 X16 BGA Interposer
W4631A-004 Quantity of 4 - DDR4 X16 BGA Interposer

请与是德联系,了解选项定价。

相关产品和解决方案

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头 

    W3633A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x4/x8 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头 

    W3631A 用于逻辑分析仪和示波器的 DDR3 x16 BGA 命令和数据探头

    使用 Keysight 16900 系列逻辑分析仪和 Infiniium 示波器可以查看工业标准 DDR3 DRAM 的数据流量。

  • no image available W3636A 用于逻辑分析仪的 DDR3 x16 非堆叠 DRAM BGA 内插器 

    W3636A 用于逻辑分析仪的 DDR3 x16 非堆叠 DRAM BGA 内插器

    • 连接可传输 JEDEC 标准 96 球形 DDR3 x16 非堆叠 DRAM 的(地址、命令、控制和数据)信号
    • 使用 U4154A 逻辑分析仪系统监测 DDR3 x16 DRAM 流量
    • 可对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available W4633A W4633A 

    W4633A W4633A

    • 连接可传输 JEDEC 标准 78 球 DDR4 x4 或 x8 DRAM 的所有(地址、命令、控制和数据)信号
    • 使用 U4154A 逻辑分析仪系统监测 DDR4 x4 或 X8 DRAM 流量
    • 可对 DDR4 信号实施 DDR 眼图扫描和猝发扫描
       

  • no image available E5849A E5849A 

    E5849A E5849A

    • 连接两个 W4633A DDR4 X4/X8 BGA 内插器和 U4154A 逻辑分析系统
    • 两个 E5849A ZIF 探头将 W4633A DDR4 BGA 内插器连接至 U4154A 逻辑分析仪电缆
    • 支持直接探测球形栅格阵列上的 DDR4 存储器 x4 或 x8 DRAM
       

  • no image available U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产] 

    U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块 [已停产]

    U4154B 4 Gb/s 状态模式逻辑分析仪模块

  • no image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test

  • B4610A B4661A 用于逻辑分析仪的存储器分析软件 

    B4661A 用于逻辑分析仪的存储器分析软件

    • DDR3/4 和 LPDDR2/3/4 性能分析
    • DDR 和 LPDDR 一致性违规分析(覆盖 DDR3/4 和 LPDDR/2/3/4)
    • 后期处理一致性测试工具和实时一致性测试工具