您是否已经拥有采样示波器?

参加旧机置换活动,用您现有的采样示波器或其他厂商的同档示波器换购新款示波器,最高可节省 68% 的费用。

特点

先进的技术,紧凑的外形

Keysight DCA-M 系列基于是德科技数字通信分析仪(DCA)技术而设计,是业界公认的、用于验证光发射机是否符合通信标准的标杆仪器。 DCA-M 采用紧凑的外形设计,可提供单个到四个光通道和电通道,是制造业和研发应用的理想选择。 您可以使用低噪声、高灵敏度且经过校准的参考接收机,分析多模和单模信号。 DCA-M 包含多种型号,并提供相关的配套软件及合规性测试应用软件,让您能够以高精度测量和分析电气器件或光通信器件。

  • 分析从 1 Gb/s 到 64 GBaud 的各种数据速率
  • 电通道可提供高达 50 GHz 的带宽
  • 特征固有抖动低至 160 fs RMS
  • 单通道至四通道型号均同时支持多模和单模

支持定制化是我们仪器的幕后功臣

技术的进步离不开基础测量能力的提升,瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度正是其中的关键指标。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的 ASIC 信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以信赖是德科技,加速实现下一次创新。 我们的定制技术为 DCA-M 采样示波器提供了边缘锐化二极管,可以实施更大带宽的采样。

实现更高的测试精准度

通用的用户界面和测量功能,确保高效测试:

  • DCA-M 的测量准确度与 N1000A/86100D 系列不相上下,而且您无需花费额外费用购买研发测试解决方案
  • 噪声低至 1µW(光)和 275 µV(电)
  • 高达 250 kHz 的快速采样率,可实现更快的吞吐量
  • 在研发和制造应用中,FlexDCA 可以作为 DCA-M 或 DCA-X 的标配软件,提供强大的分析功能

主要技术指标

带宽

高达 45/50 GHz 光/电

抖动 RMS

最低 160 fs

支持的数据速率

1 Gb/s 至 64 GBaud

支持的波长

750 至 1650 nm

想要了解更多技术指标?

FlexDCA Software for Oscilloscopes

FlexDCA 软件

Keysight N1010A FlexDCA 软件可在 DCA-M 系列采样示波器上运行。 它既可以作为本地用户界面来控制测量硬件,也可以进行远程控制。 除了获取数据和进行测量以外,FlexDCA 还包含功能强大的工具,有助于提高分析效率,深入了解被测信号或被测器件的问题根源。

FlexDCA 还在不断演进,以满足更多应用的需求,比如:

  • 电气发射机(ASIC、FPGA、PHY)的研究和设计验证
  • 光通信发射机/收发信机的研发和制造
  • 分析电气元件及通道的反射和传输特性
  • 模拟和数字信号的通用分析

FlexOTO 应用软件

Keysight FlexOTO 应用软件专为测试系统设计师开发,可以帮助他们创建设计验证和大规模光通信测试系统。 FlexOTO 软件凭借以下优势,可以降低测试成本,同时实现更高的测量完整性

  • 自动优化:
    • 仪器配置
    • 光开关/信号路由
    • 信号采集
    • 信号分析
  • 优化现有 DCA-M 资产的使用率
  • 简化繁琐的测量设置
  • 轻松融入测试流程

查找适合您的型号

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?