这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 模块化产品
- 参考解决方案
- 卫星信号监测参考解决方案
卫星信号监测,参考解决方案
是德科技卫星信号监测参考解决方案能够快速、高效地监测大段频谱,结合精确的数字调制分析,可以在高达 27 GHz 的频率范围内验证卫星信号的完整性。
Highlights
卫星信号监测参考解决方案
是德科技卫星信号监测参考解决方案能够快速、高效地监测大段频谱,结合精确的数字调制分析,可以在高达 50 GHz 的频率范围内验证卫星信号的完整性。它基于模块化仪器架构(PXIe)而构建,具有多种特性:出色的仪器密度、可扩展的多通道支持和高数据总线速度,是多频段卫星信号监测的理想之选。为了实现更大的灵活性,是德科技还提供了矢量信号分析仪(M9391A 和 M9393A)备选,以便为您按需定制系统的频率范围。
功能
- 使用一台 PXIe VSA 和顺序扫描配置组成经济高效的解决方案,来监测多个不重叠的频段;或使用多达四台 PXIe VSA 和一个 89600 VSA 软件许可证,用于并行扫描应用
- 扫描多个频段,并执行频谱分析测量,例如载波功率、中心频率和占用带宽
- 解调多种信号制式,包括 APSK、ASK、FSK、MSK、BPSK、CPM、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、D8PSK、QAM、StarQAM、VSB、定制 APSK、成形偏移 QPSK 等
- 使用光纤延长器(M9403A PXIe 光发射机、M9404A PXIe 光接收机和 M9405A PXIe 射频放大器),将卫星信号的传输距离(从天线到监测站的)延长到超过 1500 米(26 GHz)/1400 米(50 GHz)
性能
- 频谱分析频率范围:1 MHz 至 6 GHz(M9391A)和 9 kHz 至 27 GHz;频率可扩展至 50 GHz,最小频率为 3.6 GHz(M9393A)
- 频率扫宽:可选择,800 Hz 至整个硬件频率范围
- 调制分析带宽:高达 160 MHz(M9391A)/使用外部数字化仪时高达 800 MHz(M9393A)
- 频谱分析扫描速率:单次扫描(标称值)> 280 GHz/s(M9393A,配有选件 UNZ 和 B16,以及 M9037A 嵌入式控制器)
测量应用程序及软件
- 这个卫星信号监测参考解决方案包括 Keysight 89600 VSA 频谱分析软件,以及此应用所需要的数字解调工具。
- 为了方便卫星信号测试环境中的集成,您可以定制测量设置文件示例、测试代码记录和 89600 VSA 软件自动化层示例,以满足特殊卫星信号监测解决方案的需求。
Web Standard Configurations
Prev
1 通道顺序扫描,卫星信号监测
顺序扫描模型适用于需要监测多个非重叠频段的应用。借助该配置,您可以使用单台 M9393A PXIe 矢量信号分析仪同时监测多个频段,而以往这需要使用多组分析仪硬件才能完成。
用于延长信号传输距离的光纤延长器
Keysight M940xA PXIe 仪器光纤延长器(OXI)特别适用于需要长距离射频路径的应用,例如在卫星信号监测参考解决方案中,从天线到监测站的传输。
使用这种配置,可以将传输距离增加到超过 1500 米(26 GHz)/1400 米(50 GHz)。
4 通道并行扫描,卫星信号监测:3 GHz 或 6 GHz
并行采集配置可以使用多台 3 或 6 GHz PXIe VSA 同时采集所有频段。并行采集适用于频谱重叠的场景,包括多个蝶形天线使用模块下变频至中频频段的情况。
4 通道并行扫描,卫星信号监测:27 GHz
并行采集配置可以使用多台 27 GHz PXIe VSA 同时采集所有频段。并行采集适用于频谱重叠的场景,包括多个蝶形天线使用模块下变频至中频频段的情况。
Next
使用适合的工具扩展卫星信号监测参考解决方案
卫星信号监测参考解决方案特色资源
卫星信号监测参考解决方案相关产品
Want help or have questions?