这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

主要特性与技术指标

功能

  • 使用一台 PXIe VSA 和顺序扫描配置组成经济高效的解决方案,来监测多个不重叠的频段;或使用多达四台 PXIe VSA 和一个 89600 VSA 软件许可证,用于并行扫描应用
  • 扫描多个频段,并执行频谱分析测量,例如载波功率、中心频率和占用带宽
  • 解调多种信号制式,包括 APSK、ASK、FSK、MSK、BPSK、CPM、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、D8PSK、QAM、StarQAM、VSB、定制 APSK、成形偏移 QPSK 等
  • 使用光纤延长器(M9403A PXIe 光发射机、M9404A PXIe 光接收机和 M9405A PXIe 射频放大器),将卫星信号的传输距离(从天线到监测站的)延长到超过 1500 米(26 GHz)/1400 米(50 GHz)

性能

  • 频谱分析频率范围:1 MHz 至 6 GHz(M9391A)和 9 kHz 至 27 GHz;频率可扩展至 50 GHz,最小频率为 3.6 GHz(M9393A)
  • 频率扫宽:可选择,800 Hz 至整个硬件频率范围
  • 调制分析带宽:高达 160 MHz(M9391A)/使用外部数字化仪时高达 800 MHz(M9393A)
  • 频谱分析扫描速率:单次扫描(标称值)> 280 GHz/s(M9393A,配有选件 UNZ 和 B16,以及 M9037A 嵌入式控制器)

测量应用程序及软件

  • 这个参考解决方案包括 Keysight 89600 VSA 频谱分析软件,以及此应用所需要的数字解调工具。
  • 为了方便测试环境中的集成,您可以定制测量设置文件示例、测试代码记录和 89600 VSA 软件自动化层示例,以满足特殊卫星信号监测解决方案的需求。

描述

是德科技卫星信号监测参考解决方案能够快速、高效地监测大段频谱,结合精确的数字调制分析,可以在高达 50 GHz 的频率范围内验证卫星信号的完整性。它基于模块化仪器架构(PXIe)而构建,具有多种特性:出色的仪器密度、可扩展的多通道支持和高数据总线速度,是多频段监测的理想之选。为了实现更大的灵活性,是德科技还提供了矢量信号分析仪(M9391A 和 M9393A)备选,以便为您按需定制系统的频率范围。