这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N4230A 用于 U4432A 探头的 SMA 接口板

出售方:

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

相关产品和解决方案

  • no image available U4432A SMA 探头 

    U4432A SMA 探头

    • 单一探头既可连接发射路径,又可连接接收路径
    • 支持 4 个差分 M-PHY 通道
    • 支持高达 HS Gear 3 的数据速率(6 Gbps)

  • no image available U4433A 探头 

    U4433A 探头

    • 700 Ω 输入阻抗典型值
    • 测量信号,最小差分幅度为 100mV
    • 通过 N5426A(12 GHz 带宽 InfiniiMax II ZIF 探针)连接到目标
     

  • no image available U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪 

    U4431A MIPI M-PHY 协议分析仪

    • 在单一界面中查看单个或多个 MIPI M-PHY 总线
    • 深存储器可捕获长时间的系统流量
    • 功能强大的触发可隔离错误和详细的流量条件