这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N9029AV2B 毫米波信号分析仪频率扩展模块,260 至 400 GHz

出售方:

相关产品和解决方案

  • no image available N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产] 

    N9030A PXA 信号分析仪,3 Hz 至 50 GHz [已停产]

    • 高达 50 GHz,运用外部混频器可达 325 GHz 以上
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产] 

    N9020A MXA 信号分析仪,10 Hz 至 26.5 GHz [已停产]

    • 高达 26.5 GHz
    • 高性能中档产品: 研发和制造
    • 高达 160 MHz 分析带宽
    • 种类繁多的测量应用软件
    • 可升级的实时频谱分析仪功能

  • no image available N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产] 

    N9010A EXA 信号分析仪,10 Hz ~ 44 GHz [已停产]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications