特性
- 用于猝发分析的 FFT 频谱分析和时域分析工具
- 通用模拟和数字调制分析
测量
- 频谱:中心频率、扫宽、占用带宽、频段功率、游标
- 时域:幅度、游标、CCDF
- 数字调制分析:2-16 FSK、BPSK、QPSK、16-1024QAM
- 便捷的常用制式预设置:CDMA、GSM/EDGE、蓝牙®、ZigBee、PHS、DECT、TETRA、APCO25、WiSUN(MR-FSK PHY)
使用权限特性
- 许可证密钥可升级
- 固定许可证和可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
V9064B VXA 矢量信号分析应用软件可提供广泛的测量、解调类型和滤波功能,以便执行全面的信号分析,帮助您对产品设计进行全方位测试,确保产品质量,并在不影响其他性能的情况下实现优化。它还针对许多常用制式提供便捷的预设置:CDMA、GSM/EDGE、蓝牙、ZigBee、PHS、DECT、TETRA、APCO25、WiSUN(MR-FSK PHY)等。
功能强大的测量组合
- 借助时间选通和统计功率测量(CCDF/CDF/PDF),可以更深入地分析时域中的信号。同时显示时域和频域,可帮助您洞悉仅使用频谱分析仪无法看到的信号
- 使用 30 多种解调器执行定制调制分析,包括:2-16 FSK、PSK 和 16-1024QAM。通过灵活的显示和游标对信号进行定性和定量分析