这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

配置

价格: 中国

* 价格如有变更,恕不另行通知。 显示价格为厂商建议零售价(MSRP)。

配置

相关软件产品

  • Agilent VEE Pro 9.2 Keysight VEE Pro 9.3 

    Keysight VEE Pro 9.3

    VEE 是一款使用方便的图形编程工具,并且具有出色的连通性(GPIB、串行、LAN),可在进行分析时自动执行测试与测量任务,并提供报告。

相关产品和解决方案

  • E5810A LAN GPIB Gateway Image E5810B LAN/GPIB/USB Gateway 

    E5810B LAN/GPIB/USB Gateway

    • Remote access and control of GPIB, USB and RS-232 instruments via LAN in one-box solution
    • Faster GPIB transfer rate of up to 1.2 MB/s
    • Supports 1000BASE-T (1 Gigabit)/100BASE-TX/10BASE-T LAN/Ethernet connection
    • Password-protected web interface for configuration

  • 82357B USB / GPIB Interface Image 82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线 

    82357B 支持高速 USB 2.0 的 USB/GPIB 接口适配线

    82357B USB/GPIB 接口适配线能够在笔记本电脑或台式机的USB端口与仪器的 GPIB 端口之间建立直接连接。